EO-N/UT/LED
-
Stikdåse
0804142
Stikdåse, med kontrollampe, Pin-belægning type N, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), mærkestrøm: 20 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, Landekode: Brasilien
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | Den angivne mærkestrøm gælder ikke for sikringsvarianter. Ved disse bestemmes strømmen af den anvendte sikring. |
| Produkttype | Stikdåse |
| Landekode | Brasilien |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Prøvedorn | A3 |
| B3 | |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt (2 ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Mærkestrøm | 20 A |
| Mærkespænding | 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Statusvisning | ja |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 75 mm |
| Dybde | 58,9 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 60 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 67,5 mm |
| Printkorthul | 4,4 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Materiale kontakt | CuZn38 |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stiktype | Pin-belægning type N |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Chokvarighed | 18 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 40 °C (i henhold til IEC 60884-1, gennemsnitsværdi ikke over +35 °C gennem en periode på 24 timer) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Bestandighed over for luftfugtighed | 95 % ... 48 h |
| Monteringstype | til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage |
| Varenummer | 0804142 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
| Salgsnøgle | BE7614 |
| Produktnøgle | BE7614 |
| GTIN | 4055626226729 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 76,08 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 75 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 21a8dd56-ab42-4d58-8458-6804bf4d50d1 |
Kompatible produkter
-
-
ZBF 16:UNPRINTED - Mærkestrimmel flad 0827464
-
EO-SI-FRAME - Adapterplade 0804522
-
SI-M1A - Indbygningsramme 1404493
-
SI-M1B - Indbygningsramme 1404494
-
SI-M1A-GL - Indbygningsramme 1407592
-
SI-M1B-GL - Indbygningsramme 1407593
-
SI-M1A-ML - Indbygningsramme 1407588
-
SI-M1B-ML - Indbygningsramme 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Indbygningsramme 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Indbygningsramme 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre