EAC-RoHS
Godkendelses-ID: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40047709| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Dobbeltstikdåse, med kontrollampe, Pin-belægning type J, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, Bæreskinnemontering og direkte montering, standarder: SEV 1011, Landekode: Schweiz
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||