EO-G/UT/SH/LED/S - Stikdåse
0804059

Stikdåse, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, statusvisning, Pin-belægning type G, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 13 A, Bæreskinnemontering og direkte montering, standarder: BS 1363-2, IEC 60884-1, Landekode: Storbritannien

Produktdetaljer









Kompatible produkter