VDE REGISTERED
Godkendelses-ID: 40061037| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Stikdåse, integreret USB, 1 x type A og 1 x type C, 5 V/3 A (i alt), Pin-belægning type CF, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, Bæreskinnemontering og direkte montering, standarder: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landekode: Tyskland
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||