EO-AB/UT/LED/20 - Stikdåse
0804509

Stikdåse, med kontrollampe, Pin-belægning type AB 20A, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grå, mærkespænding: 125 V AC (60 Hz), mærkestrøm: 20 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: UL 508, IEC 60884-1, Landekode: USA, Canada

Produktdetaljer