BP 4-5VT
-
Stik
3208734
Stik til fem spændingstransformere
Produktdetaljer
| Produkttype | Stik |
| Poltal | 10 |
| Deling | 6,1 mm |
| Antal tilslutninger | 10 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 10 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| Dimensioneringstværsnit AWG | 10 |
| Tilslutningstype | Bolttilslutning |
| Skruestørrelse | M4 |
| Tilspændingsmoment | 1,2 ... 1,5 Nm |
| Afisoleringslængde | 8 mm ... 9 mm |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 15 A |
| Maks. belastningsstrøm | 30 A |
| Mærkespænding | 320 V |
| Bredde | 86,5 mm |
| Højde | 56,6 mm |
| Dybde | 40 mm |
| Deling | 6,1 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Monteringstype | Stik i grunddel |
| Varenummer | 3208734 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BE643X |
| Produktnøgle | BE643X |
| GTIN | 4055626013008 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 127 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 120 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
ZBF 6 CUS - Mærkestrimmel flad 0825027
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810876
-
FC 4-PCB/10 - Tilslutningsstik 3208736
-
C-RCI 1,5/M4 - Ringkabelsko 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelsko 3240023
-
C-RCI 6/M4 - Ringkabelsko 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - Ringkabelsko 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - Ringkabelsko 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Skruetrækker 1212508
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre