ILC 131 STARTERKIT
-
Starterkit
2701835
ILC 131 starterkit inkl. ILC 131 ETH, styrepanel, netdel samt tilbehør og kabler med opbygget testapplikation
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Integrerede ind-/udgange: 8 / 4
Bearbejdningstid pr. 1.000 instruktioner 90 µs (bit-datatyper), 1,7 ms (blandede datatyper)
Program-/datahukommelse: 192 kB / 192 kB
Remanent datahukommelse: 8 kB
Forsyningsspænding: 24 V DC