Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PC WORX EXPRESS - Programmeringssoftware
2988670

PC Worx Express er en engineering-software, som er let at betjene. De modulære, kompakte kontrollere i 100- og 1000-klassen samt software-kontrolleren PC WORX SRT understøttes af IEC 61131-programmeringssprogene FBD, LD og ST. Projekter med maks. 128 kByte ind- og udgangsdata kan oprettes. Softwaren er gratis og kræver ingen licensnøgle. Den er en del af AUTOMATIONWORX Software-Suite, der kan hentes under "Downloads".

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Gratis programmeringsmiljø til modulære kompakte controllere i 100- og 1000-klassen fra Phoenix Contact
Gratis programmeringsmiljø til software-styringen PC Worx SRT fra Phoenix Contact
Global ensartet betjening takket være programmering iht. IEC 61131
Hurtig idriftsættelse uden programmering takket være omfangsrige standardbiblioteker
Integreret fieldbus- og netværkskonfiguration
Kom gratis i gang med programmering
Integreret diagnose og overvågning
Omfattende diagnosemuligheder som breakpoints, enkeltskridt, debug i biblioteker, instanz-debug
Programændringer også ved løbende styring
Universel understøttelse af drag and drop
Komfortabel modulhåndtering takket være integreret Profibus-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfiguration og -adressering