UKH 95 BU - Stærkstrømsklemme
3010136

tværsnit
tilslutningstype
spænding Piktogram

Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 232 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 95 mm2, tværsnit: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, farve: blå

Produktdetaljer









Dine fordele

Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
kabeltilslutning
Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet
Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling