UKH 240-FE - Stærkstrømsklemme
3247056

tilslutningstype
spænding Piktogram

Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 415 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 240 mm2, tværsnit: 70 mm2 - 240 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 32, farve: sort/gul

Produktdetaljer









Dine fordele

Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
kabeltilslutning
Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet
Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling