UKH 240-3L
-
Stærkstrømsklemme
3076358
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 415 A, antal tilslutninger: 6, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 240 mm2, tværsnit: 70 mm2 - 240 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 32, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Stærkstrømsklemme |
| Poltal | 3 |
| Antal tilslutninger | 6 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Antal tilslutninger pr. etage | 6 |
| Mærketværsnit | 240 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M10 |
| Bemærk | Skruer med indvendig sekskant |
| Tilspændingsmoment | 25 ... 30 Nm |
| Afisoleringslængde | 40 mm |
| Prøvedorn | B15 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 70 mm² ... 240 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 2/0 ... 500 kcmil (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 70 mm² ... 240 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 70 mm² ... 185 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 70 mm² ... 185 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro massiv | 240 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 185 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 35 mm² ... 95 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 50 mm² ... 95 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 35 mm² ... 50 mm² |
| Mærketværsnit | 240 mm² |
| Mærkestrøm | 415 A |
| Maks. belastningsstrøm | 415 A (ved 240 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 1000 V |
| Bemærk | Bemærk: På downloadsiden finder du artikelfrigivelser, tilslutningstværsnit og information om tilslutning af aluminiumledere. |
| Målskitse |
|
| Bredde | 108 mm |
| Højde | 123,6 mm |
| Farve | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 240 mm² | 28,8 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 2,2 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/15 |
| NS 32 |
| Varenummer | 3076358 |
| Pakningsenhed | 3 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 3 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1311 |
| Produktnøgle | BE1311 |
| GTIN | 4046356653732 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.462 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.462 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
EB 2-36/UKH - Indlægsbro 0201401
-
WS-2K - Advarselsskilt 1004513
-
UKH 150/240 EP - Indlægsprofil 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - Afgreningsklemme 3003554
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0811862
-
ZB 22 CUS - Mærkestrimler 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0811875
-
E/AL-NS 32 - Endeholder 1201659
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre