UKH 150 BU - Stærkstrømsklemme
3010123

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 309 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 35 mm2 - 150 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 32, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
kabeltilslutning
Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling
Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet