CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 269 A | |||
cUL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 269 A | |||
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 269 A, antal tilslutninger: 1, tilslutningstype: Bolttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 120 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
| Produkttype | Bolttilslutningsklemme |
| Produktfamilie | HV |
| Deling | 34 mm |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 8,68 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 1 |
| Mærketværsnit | 120 mm² |
| Tilslutningstype | Bolttilslutning |
| Afisoleringslængde | Afisoleringslængden afhænger af, hvad fabrikanten af kabelskoen anviser. |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Mærketværsnit | 120 mm² |
| Mærkestrøm | 269 A |
| Maks. belastningsstrøm | 269 A (ved 120 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 1000 V |
| Tilslutning kabelsko DIN 46234:1980-03 | |
| Tilslutning iht. standard | DIN 46234:1980-03 |
| Tværsnit | 10 mm² ... 120 mm² |
| Tværsnitsområde AWG | (omregnet iht. IEC) |
| Øjediameter | 13 mm |
| Bredde | 24 mm |
| Boltdiameter | 12 mm |
| Skruestørrelse | M12 |
| Tilspændingsmoment | 14 ... 31 Nm |
| Tilslutning iht. standard | DIN 46235:1983-07 |
| Tværsnit | 25 mm² ... 95 mm² |
| Tværsnitsområde AWG | (omregnet iht. IEC) |
| Øjediameter | 13 mm |
| Bredde | 32 mm |
| Boltdiameter | 12 mm |
| Skruestørrelse | M12 |
| Tilspændingsmoment | 14 ... 31 Nm |
| Bredde | 32 mm |
| Endepladebredde | 2 mm |
| Højde | 64 mm |
| Dybde | 74,6 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 75,3 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 82,8 mm |
| Boltelængde | 41 mm |
| Deling | 34 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 120 mm² | 14,4 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 2,2 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 15 N |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Levetidstest, kategori 1, klasse B, monteret på vognkassen |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz |
| ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 5,72g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Chokvarighed | 30 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 3049505 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BE4211 |
| Produktnøgle | BE4211 |
| GTIN | 4046356184090 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 121,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 98,27 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 269 A | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 269 A | |||
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,033 kg CO2e |