PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Solid-State-relæmodul
2982663
PLC-INTERFACE til NAMUR-anvendelser, bestående af grundklemme PLC-BSC.../21 med skruetilslutning og integreret kobling, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, udgang pluskoblende, forsyningsspænding 24 V DC
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | NAMUR-nærhedsinitiatorer |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 16.04.2026 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,34 W |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V DC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,4 kV |
| Styrestrømskreds | |
| Indgangsspænding UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Tomgangsspænding | 8,2 V DC ±10 % |
| Koblingspunkt | ≥ 2,1 mA (I ledende tilstand) |
| ≤ 1,2 mA (I spærrende tilstand) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (Ved kortslutning) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (ved ledningsbrud) | |
| Koblingshysterese | ca. 0,2 mA |
| Indre modstand | ca. 1 kΩ |
| Ledningslængde | < 30 m |
| Signaludgang | |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsmærkespænding | ≤ 100 mV (I ledende tilstand) |
| UVN - UR; i spærrende tilstand | |
| Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
| Overførselsfrekvens | ca. 350 Hz |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 1,5 V (UR) |
| Statusvisning | LED (grøn) |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Fejlmeldingsudgang | |
| Udgangsmærkespænding | UVN - URest |
| Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 2 V (URest) |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt skal disse klemmer støttes ved ledningstilslutningen (holdes fast med en hånd, fastholdelse i huset)) |
| Mål på vare | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2982663 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6223 |
| Produktnøgle | DK6223 |
| GTIN | 4046356147330 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 37,437 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 35,54 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,866 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilslutning 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemtilslutning 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemtilslutning 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemtilslutning 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
Dine fordele
Tilslutningsmulighed for PLC-V8-adapter
En stabiliseret spændingsforsyning til NAMUR-føleren
24 V/50 mA digitaludgang for direkte tilslutning til programmerbare styringer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre