IEG-OV-S0/120DC/1
-
Solid-State-relæmodul
2964568
Effekt-Solid-State-relæer, til målergrænseflader S0, udgang: 15 - 120 V DC
Effekt-Solid-State-relæer, til målergrænseflader S0, udgang: 15 - 120 V DC
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 15.09.2025 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V |
| Indkoblingstid typisk | 1 ms |
| Slukketid typisk | 1 ms |
| Statusvisning | LED |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overførselsfrekvens | 10 Hz |
| S0-indgang | |
| Indgangsstrøm "0"-signal | < 2 mA |
| Indgangsstrøm "1"-signal | 10 mA ... 27 mA |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsspændingsområde: | 15 V DC ... 120 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 1,5 A (maksimalt) |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | 1,4 V DC |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangsside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Udgangsside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Bredde | 27 mm |
| Højde | 79 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 60 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2964568 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK66M3 |
| Produktnøgle | DK66M3 |
| GTIN | 4017918139254 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 71,81 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 71,11 g |
| Toldtarifnummer | 85364900 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |