RESY+ - Funktionsblok
2400295

Resy+ indeholder funktionsblokbiblioteker. Styringsteknikken fra Phoenix Contact udvider fjernstyringstekniske protokoller som f.eks. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ anvendes f.eks. i vand-, gas- og energibranchen. Funktionsmodulerne kan downloades.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer







Dine fordele

Sikker, hændelsesorienteret og billig overvågning af alle decentrale maskinerier via Ethernet og serielle grænseflader
Standardiserede protokoller til integrering af din fjernkontrolstation i eksisterende netværk som IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 etc.
Pålidelig kommunikation over store distancer med en lagringsprogrammerbar styring
Alsidig dataoverførsel over Industrial Wireless, mobiltelefoni, fastnet og Ethernet
Højmodulær opbygning af stationer og fri kombinationsmulighed af forskellige overførselsveje sørger for optimal tilpasning til de respektive anlægsstrukturer