Charge Repay Service på en stationær pc og en smartphone

Charge Repay Service – faktureringsservice for private vægbokse

Med Charge Repay Service kan ladeprocesser for elektriske firmakøretøjer faktureres nemt og med juridisk sikkerhed. Takket være patenteret eftermonteringshardware kan enhver husstands vægboks bruges med fakturering i overensstemmelse med kalibreringsloven. Brugere af Charge Repay Service kan fleksibelt købe en ny vægboks eller eftermontere eksisterende modeller. Den brugervenlige webapp gør det muligt at kategorisere ladeprocesser som private eller erhverv.

Kontakt os for flere informationer om produkterne

Om Charge Repay Service

Elbil med ladestik
Charge Repay Service på skærm
Charge Repay Service på smartphone
Styretavlefortrådning
Elbil med ladestik

Integrationen af hjemmets energisystem er kompleks. Charge Repay Service giver bilister fuld fleksibilitet i deres valg af vægboks. Eksisterende systemer bliver ikke udskiftet, men blot integreret. Faktureringstjenesten blokerer ikke for nogen grænseflader og forstyrrer ikke en eksisterende hjemmeinstallation.

Charge Repay Service på skærm

Charge Repay Service tilbyder en automatiseret onboardingproces, der reducerer den administrative arbejdsbyrde for flådestyringen betydeligt. Vi tager os af hele processen, inkl. refusion af bilisternes ladeomkostninger. En brugervenlig administrationsplatform sikrer, at alle relevante oplysninger altid er tilgængelige.

Charge Repay Service på smartphone

Betalinger til firmabilister sker direkte via Charge Repay Service. Det reducerer den indsats, der kræves for at gennemføre integrering i eksisterende systemer. Virksomheden modtager en samlet månedlig faktura. Firmabilisternes følsomme data forbliver beskyttet af tjenesten. Alternativt kan alle relevante data også hentes via API til integration i eksisterende HR-værktøjer.

Styretavlefortrådning

Certificerede elektrikere sørger for sikker, standardkonform og frem for alt hurtig installation af hardwaren i hele Tyskland. Ved at udføre fjernkontrol før installation sikrer installatørerne, at der tages højde for alle lokale forhold.

charge-repay.io
Yderligere oplysninger om Charge Repay Service

Find ud af i detaljer, hvordan Charge Repay Service fra Phoenix Contact fungerer.

Få mere at vide
Charge Repay Service

Særlige egenskaber ved løsningen

  • Omkostningseffektiv: Op til 50 % besparelse i forhold til at udskifte den eksisterende vægboks med en løsning, der er i overensstemmelse med kalibreringsloven
  • Brugerorienteret: Udnyttelse af eksisterende husinstallationer og integration af solcelleanlæg, maksimal fleksibilitet for nye installationer og hurtig tilgængelighed
  • Bæredygtig og i overensstemmelse med lovgivningen: Bæredygtig eftermontering af eksisterende vægbokse, intet behov for at udskifte hardware
Charge@Home Whitepaper

Download vores Charge@Home Whitepaper nu Fremtidssikret flådestyring

Vores Whitepaper kaster lys over kravene til opladningsløsninger i hjemmet. Whitepaperet viser, hvordan disse opladningsløsninger bruges til lovmæssigt korrekt fakturering af firmabiler. Få mere at vide om installation af vægbokse, de juridiske rammer og effektive afregningsløsninger til opladning i hjemmet.

Din personlige kontakt

For alle spørgsmål om Charge Repay Service

Jeg ser frem til din forespørgsel! Tøv ikke med at kontakte os.