ST 4 MTD
-
Skille-/knivskillerækkeklemme
3035124
Skille-/knivskillerækkeklemme, mærkespænding: 400 V, Termisk vedvarende strøm Ith: 16 A, 1. etage, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | Den maksimale strømværdi må ikke overskrides af den totale strøm for alle tilsluttede ledere. |
| Produkttype | Skilleklemme |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| 1. etage | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedorn | A4 |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Termisk vedvarende strøm Ith | 16 A |
| Mærkespænding | 400 V |
| Bredde | 6,2 mm |
| Endepladebredde | 2,2 mm |
| Farve | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 (+/- 2) U/min |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Ældning | |
| Temperaturcykluser | 192 |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Chokudøvelse | |
| Chokform | Halvt sinusformet |
| Acceleration | 30g |
| Chokvarighed | 18 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 3035124 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2111 |
| Produktnøgle | BE2111 |
| GTIN | 4017918975265 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 10,801 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 10,16 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 3-6 - Indlægsbro 3030242
-
FBS 4-6 - Indlægsbro 3030255
-
FBS 5-6 - Indlægsbro 3030349
-
FBS 6-6 - Indlægsbro 1008238
-
FBS 10-6 - Indlægsbro 3030271
-
FBS 20-6 - Indlægsbro 3030365
-
FBSR 2-6 - Indlægsbro 3033715
-
FBSR 3-6 - Indlægsbro 3001594
-
FBSR 4-6 - Indlægsbro 3001595
-
FBSR 5-6 - Indlægsbro 3001596
-
FBSR 10-6 - Indlægsbro 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningsstik 3033812
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 3-6 BU - Indlægsbro 3036945
-
FBS 4-6 BU - Indlægsbro 3036958
-
FBS 5-6 BU - Indlægsbro 3036961
-
FBS 10-6 BU - Indlægsbro 3032198
-
FBS 20-6 BU - Indlægsbro 3032208
-
FBS 50-6 BU - Indlægsbro 3032211
-
PS-4/E - Prøvestik 3036709
-
ATP-ST 4 - Skilleplade 3030721
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
WST 4 - Advarselsafdækning 3030954
-
ST-IL - Monteringstilbehør 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
ISH 4/0,5 - Isolationsstoptylle 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolationsstoptylle 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-6 - Prøvestik 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prøvestik 3038736
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
P-DI - Skillestik 3036783
-
P-FIX - Gennemgangsstik 3038956
-
P-CO - Komponentholder 3036796
-
P-FU 5X20 - Sikringsstik 3036806
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre