PT 4-MT - Knivskilleklemme
3211933

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Knivskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidsbesparende ledningstilslutning ved hjælp af direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Komfortabel tilslutning med mindre indstikskraft
Høje ledningsudtrækskræfter på grund af fjederdesignet
Vibrationssikker og vedligeholdelsesfri ledningstilslutning
Fuld fleksibilitet takket være det standardiserede CLIPLINE complete bro-, mærknings- og testtilbehør
Praktisk opdeling af strømkredse takket være den implementerede skillekniv
Optimeret til manuel og automatiseret fortrådning