WIL-LM-S-P - Sensor
1886922

Sensor til registrering af stødstrømme på et vindenergianlægs rotorblad. Til lynstrømme i området 1 kA ... 250 kA.

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Enkel og hurtig idriftsættelse
Større anlægssikkerhed ved hjælp af proaktiv overvågning af vingen
Planbare reparationer takket være alarmering i tilfælde af uregelmæssigheder
Omkostningsreduktion takket være undgåelse af længere nedetider af anlægget
Kan bruges i kombination med andre sensorer fra Blade Intelligence-produktporteføljen