VAL-SEC-T2-350VF-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2
2909596

Lækstrømfrit reservestik til overspændingsafleder i produktrækken VALVETRAB SEC til strækningerne L-N og L-PEN.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Mere plads i styretavlen takket være smal modulbredde på kun 12 mm pr. pol og anvendelse uden separat forsikring op til 200 A gG
Velegnet til brug i isoleringsovervågede systemer takket være den lækstrømsfri kombination af varistor og gasafleder
Ekstremt smal konstruktion, kun 12 mm pr. pol
Lækstrømsfri
Gasafleder med høj effekt til N/PE-beskyttelse