PTRV 4 /RD - Rangerfordelere
3270121

Rangerfordelere, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
2,3 mm prøvestikbøsning muliggør test med gængse prøvespidser mellem ledningerne