PTRV 4 /COL-RD - Rangerfordelere
3001754

Rangerfordelere, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Farvemæssig konfiguration i henhold til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrænset mulig
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
2,3 mm prøvestikbøsning muliggør test med gængse prøvespidser mellem ledningerne