PSD-S WIN STARTERKIT
-
Radioelementer
2700680
Startkit til det radiostyrede lystårnsystem WIN, bestående af en master med antenne, tre slaves, ni LED-lyselementer med permanent lys (rød, gul, grøn), tre tilslutningselementer, tre monteringsfødder med integreret rør, software-CD, USB-kabel (3 m), fire gummifødder og monteringsmateriale til vægmontering af masteren
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Repeater til rækkeviddeforøgelse integreret i alle radioelementer
Udvidelse af eksisterende lystårne uden ekstra fortrådning
Registrering af op til 50 radioelementer på samme tid
Kan anvendes parallelt med andre radiostyrede applikationer
Fejlmeddelelse pr. e-mail mulig
Rækkevidde for et radioelement ved frit udsyn op til 300 m