Prøvestiksystemer til beskyttelsesteknik og styreteknik

Prøvestiksystemer til beskyttelsesteknik og styreteknik

FAME er det innovative, modulære prøvestiksystem til måle- og testopgaver inden for beskyttelsesteknik til mellem- og højspændingskoblingsanlæg. Prøvestiksystemerne forener komplekse koblingshandlinger for funktionstest af strøm- og spændingstransformere samt udløsnings- og signalkontakter. Gennemfør de manuelle kontrolprocesser automatiseret, sikkert og tidsbesparende.

Go to Product Detail Page for item 3069048
UTWE 6/4+1 - Prøvepolliste
UTWE 6/4+1 - Prøvepolliste
3069048

Prøvepolliste, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 10, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Vægmontage, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3069828
PTWE 6-2/5 - Prøvepolliste
PTWE 6-2/5 - Prøvepolliste
3069828

Prøvepolliste, mærkespænding: 400 V, antal tilslutninger: 10, poltal: 5, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Vægmontage, farve: grå

FAME-konfigurator

FAME-konfigurator

Konfigurator til de modulære prøvestiksystemer FAME

Konfigurér dine individuelle FAME-prøvestiksystemer til hurtig og enkel funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt af udløse- og signalkontakter.

Nye produkter

Prøvestik og prøvestikliste til FAME LPIT-prøvestiksystemet

FAME LPIT

Prøvestiksystem til sensorer med små signaler

FAME LPIT gør det muligt at teste sensorer med små signaler i HV- og MV-koblingsanlæg. Prøvepollisten giver fuld adgang til alle otte signalkontakter i RJ45-beskyttelsesenhedens grænseflade, så netkvaliteten kan måles ud over strøm, spænding og frekvens.

Særlige egenskaber

  • Prøvestik MV/HV: Signalindsprøjtning adskilt på sekundærsiden via RJ45
  • Testbarhed i henhold til IEC 61869-10
  • Prøvepolliste MV: separate U/I-sensorindgange
  • Ledningstilslutning: RJ45
  • Prøvepolliste HV: fast fortrådede U/I-sensortilslutninger
  • Ledningstilslutning: stiv/fleksibel: 0,2 mm² ... 4 mm²

Dine fordele

  • Fuld adgang til alle sensorens otte signaler (RJ45-baseret)
  • Ingen ekstra fortrådning af skærmningen på grund af trykstøbt metalhus med separat skærmkontakt
  • Kræver ingen testspecifik fortrådningstid
  • Hurtig og gentagelig oprettelse af testscenarier til test af flere ledninger
  • Højt sikkerhedsniveau, da skabsdørene forbliver lukket under relætesten

FAME-prøvestiksystemer Komplekse testforløb. Enkelt forbundet

FAME omdanner komplekse testprocedurer til en standardiseret og sikker tilslutningsproces. Den fast monterede prøvepolliste er forbundet med anlæggets relevante strøm-, spændings- og signalkredsløb. Når prøvestikket sættes i, indstilles de til testningen nødvendige koblingstilstande automatisk og i den rigtige rækkefølge. Testapparatet kan dermed tilsluttes hurtigt, sikkert og på en reproducerbar måde, uden at man behøver at gribe ind i anlæggets eksisterende ledningsføring. Dette reducerer kontrolomfanget, øger driftssikkerheden og minimerer risikoen for fejlbetjening.

FAME LPIT Prøvestiksystem til sensorer med små signaler

FAME LPIT er specielt udviklet til test af moderne LPIT-instrumenttransformere (Low Power Instrument Transformer) i mellem- og højspændingsanlæg. Systemet giver sikker adgang til alle relevante sensorsignaler uden at skulle gribe ind i anlæggets ledningsføring. På den måde støtter FAME LPIT overgangen til digitaliserede elnet og intelligente beskyttelsessystemer.

Særlige kendetegn

  • Udviklet specielt til LPIT-sensorer og digital beskyttelsesteknik
  • Adgang til alle RJ45-signalkontakter på beskyttelsesenhedens grænseflade
  • Robust, elektromagnetisk afskærmet metalhus
  • Ideel til mellem- og højspændingsanvendelser
  • Understøtter analyse af net- og netkvalitetsdata

FAME 3 RACK Maksimal fleksibilitet til 19"-styretavler

FAME 3 RACK er udviklet til brug i 19"-koblingsanlæg og tilbyder en særdeles høj pakningstæthed samtidigt med en bekvem fortrådning. Den modulopbyggede konstruktion gør det muligt at udføre komplekse testopgaver med blot ét prøvestik til forskellige anvendelsesformål.

Særlige kendetegn

  • Specielt udviklet til montering i 19"-rack
  • Op til 25 poler pr. prøvepolliste
  • Konfigurerbar koblingssekvens direkte i prøvepollisten
  • Prøvestik med drejegreb og definerede låsepositioner
  • Valgfri statuskontakt til fjernovervågning er tilgængelig
  • Modeller med ledningsindføring på den ene side og på begge sider
Prøvestiksystem FAME 3 SL

FAME 3 SL Den kompakte løsning til standardiserede testopgaver

FAME 3 SL tilbyder fordelene ved FAME 3-serien i et særligt pladsbesparende design. Det kompakte prøvestiksystem er ideelt til anvendelser med fastlagte testkrav, hvor det er vigtigt med få poler og et lille pladsbehov.

Særlige kendetegn

  • Særlig kompakt konstruktion
  • Fås med 4 eller 6 poler
  • Der kræves ingen driftsstik
  • Kompakt stik med låsemekanisme for sikker betjening
  • Ideel ved begrænset monteringsplads

FAME 3 Den alsidige standard for beskyttelsesprøvninger

FAME 3 er den universelle løsning til test- og vedligeholdelsesopgaver i mellem- og højspændingsanlæg. Systemet kombinerer stor fleksibilitet med intuitiv betjening og er velegnet til en lang række anvendelser inden for strømtransformere og spændingstransformere.

Særlige kendetegn

  • Universelt anvendeligt prøvestiksystem til test af beskyttelsesrelæer
  • Modulopbygning med 4 til 20 poler
  • Automatisk kortslutning af transformatoren i prøvepollisten
  • Fås med drejegreb eller kompaktstik
  • Kan konfigureres online til individuelle anvendelser

FAME 2 Maksimal fleksibilitet takket være et konfigurerbart prøvestik

FAME 2 udmærker sig ved sin unikke koblingslogik. Hele testsekvensen afspejles via et individuelt konfigurerbart prøvestik. På den måde kan man realisere komplekse koblingssekvenser med blot én prøvepolliste.

Særlige kendetegn

  • Koblingssekvensen defineres via prøvestik
  • Forskudt kontakt som følge af forskellige kontaktlængder
  • Op til 25 poler kan realiseres
  • Kan montering udføres i skabsdøren eller på DIN-skinnen
  • Særligt velegnet til individuelle testkredsløb

FAME 1 Med driftsstik

FAME 1 er det oprindelige FAME-prøvestiksystem og adskiller sig grundlæggende fra alle andre varianter ved sit lukkerprincip. Under normal drift anvendes et driftsstik, hvilket gør systemet særligt velegnet til traditionelle beskyttelsestestkoncepter.

Særlige kendetegn

  • Det eneste FAME-system med driftsstik
  • Normalt lukket-princip (N/O) i stedet for normalt åbent-princip
  • Automatisk kortslutning af transformatoren i prøvepollisten
  • Kompakte og standardstik fås
  • En gennemprøvet løsning til klassiske beskyttelsesformål
Produktbrochure Prøvestiksystemer og måletransformerskilleklemmer

Produktbrochure Prøvestiksystemer

Downloads

Vil du gerne modtage trykt materiale om vores prøvestiksystemer? I det følgende kan du se produktbrochuren om prøvestiksystemerne. Her får du et overblik over de forskellige prøvestiksystemer samt et udvalg af måletransformerskilleklemmerne.