TMP/CHARGER
-
Ladeapparat
0803670
Oplader til THERMOMARK PRIME batteri (TMP/ACCU), med beskyttelse mod omvendt polaritet og visning af driftstilstand, driftsspænding 10,8 V til 24 V
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Oplader til THERMOMARK PRIME
Gør det muligt at oplade TMP/ACCU uden printer
Opladerens strømforsyning kommer fra en ekstern strømforsyning (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) eller direkte fra en 12 V cigarettænder (indgangsspænding 11 V til 14 V) med det medfølgende kabel (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)