cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20030211| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 13,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 10, antal rækker: 1, poltal: 10, antal tilslutninger: 20, produktfamilie: PTDA 2,5/..-PH, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, stiksystem: COMBICON PST 1,3, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Der kunne ikke findes nogen produkter for de udvalgte filtre.
Tilbage