SPTA 5/ 2-7,5-ZB - Printklemme
1819082

produktlinje COMBICON Terminals L
tværsnit 6 mm2
deling 7,5 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 6 mm2, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: SPTA 5/, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 60 °, farve: grøn, Pin-layout: Siksak-pinning W, Pinlængde [P]: 4,6 mm, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet