PT 2,5/ 9-7,5-V - Printklemme
1988024

produktlinje COMBICON Terminals M
tværsnit 2,5 mm2
deling 7,5 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle
monteringstype Bølgelodning

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 800 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal pr. række: 9, produktfamilie: PT 2,5/..-V, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
Tillader tilslutning af to ledere
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal