produktlinje COMBICON Terminals M
tværsnit 2,5 mm2
deling 7,5 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle
skruekærvformer Phillipps-Recess med kærv på langs
monteringstype Bølgelodning
Printklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 800 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: PT 2,5/..-V, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, skruekærvformer: H1L Phillipps-Recess med kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske