MKDSB 3/22
-
Printklemme
1904480
Printklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 22, antal rækker: 1, poltal pr. række: 22, produktfamilie: MKDSB 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artikel med bund
Poltal
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal