MKDS 5/11-9,5 - Printklemme
1713859

produktlinje COMBICON Terminals L
tværsnit 4 mm2
deling 9,52 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
monteringstype Bølgelodning

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 11, antal rækker: 1, poltal pr. række: 11, produktfamilie: MKDS 5, deling: 9,52 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere