KDS 3-SILED 24 - Printklemme
1780196

produktlinje COMBICON Terminals M
tværsnit 2,5 mm2
deling 10,16 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
monteringstype Bølgelodning

Printklemme, mærkestrøm: 6,3 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rækker: 1, poltal pr. række: 1, produktfamilie: KDS 3-SI, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske. Produktet kan monteres til forskellige polantal! Strømværdien bestemmes af den anvendte sikring. Spændingen bestemmes af den anvendte LED.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal