UL Listed
Godkendelses-ID: E335024-V1S7| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
Godkendelses-ID: E335024-V1S7| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Patchkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Stik ovenfor RJ45 / IP20, til Stik ovenfor RJ45 / IP20, kabellængde: Fri indtastning (0,2 m ... 100,0 m)
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabelafgang | ovenfor |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Driftspænding (III/2) | 72 V |
| Mærkestrøm | 1,75 A |
| Isolationsmodstand | > 1 TΩ |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale hus | PP |
| Materiale kontakt | CuSn6 |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Bredde | 14 mm |
| Højde | 31,2 mm |
| Længde | 34 mm |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | Pierce-tilslutning |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Pierce-tilslutning |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik ovenfor RJ45 / IP20 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Farve isoleret del | sort |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik ovenfor RJ45 / IP20 |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 m ... 100,0 m) |
| PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC fleksibel CAT5 93B | |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighed | 0,66 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,55 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | 600 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 20 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 46 mm |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
| 76 dB (ved 4 MHz) | |
| 70 dB (ved 10 MHz) | |
| 65 dB (ved 16 MHz) | |
| 63 dB (ved 20 MHz) | |
| 60 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 55 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 50 dB (ved 100 MHz) | |
| Bølgedæmning | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
| 4 dB (ved 4 MHz) | |
| 6,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 8 dB (ved 16 MHz) | |
| 9 dB (ved 20 MHz) | |
| 11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 1685 (CSA FT 4) |
| Oliefasthed | Betinget oliebestandigt |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 61 kg/km |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] |
| PROFINET kabelkæde CAT5 93C | |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighed | 0,66 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | 600 V (UL rating) |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7,5 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 33 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 49 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 3000000, Bøjningsradius: 100 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
| Trækstyrke | ≤ 150 N |
| Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
| 76 dB (ved 4 MHz) | |
| 70 dB (ved 10 MHz) | |
| 65 dB (ved 16 MHz) | |
| 63 dB (ved 20 MHz) | |
| 60 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 55 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 50 dB (ved 100 MHz) | |
| Bølgedæmning | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
| 4 dB (ved 4 MHz) | |
| 6,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 8 dB (ved 16 MHz) | |
| 9 dB (ved 20 MHz) | |
| 11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfrihed | ja |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | UV-bestandig |
| Særlige egenskaber | Elektriske egenskaber iht. EN 50288-2-2 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PROFINET fleksibel CAT5 [93M] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PROFINET fleksibel CAT5 [93M] |
| PROFINET fleksibel CAT5 93M | |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter CSA C 22.2 nr. 210-FT1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Sercos III [93K] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | ca. 1,55 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | trafikrød RAL 3020 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
| Parskærmningstype | Alu-beklædt polyesterfolie |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 120 Ω/km |
| Isolationsmodstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 Hz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | 600 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 20 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 46 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 1685 (CSA FT 4) |
| Oliefasthed | Betinget oliebestandigt |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-stik) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-stik) |
| Varenummer | 1247630 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNABA |
| Produktnøgle | ABNABA |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 335,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |