NBC-R4ACT/2,0-93B/OE - Patchkabel
1113305

Patchkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, Stik ovenfor RJ45 / IP20, til åpen ledningsende, kabellængde: 2 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kompakt vinkling
Perfekt til industriapplikationer
PVC-kabler til fleksibel udlægning
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 100 Mbit/s (CAT5)