UL Listed
Godkendelses-ID: E335024-V1S7| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
Godkendelses-ID: E335024-V1S7| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Patchkabel (100 Mbit/s), Stik lige RJ45 / IP20, til Stik venstre RJ45 / IP20, kabellængde: Fri indtastning (0,5 … 90 m)
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 |
| Materiale hus | PP |
| Materiale kontakt | CuSn6 |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 14,8 mm |
| Længde | 35,3 mm |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | Pierce-tilslutning |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Pierce-tilslutning |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 / IP20 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik venstre RJ45 / IP20 |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Ledningslængde | Fri indtastning (0,5 … 90 m) |
| PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
| Målskitse |
|
| Skærmet | ja |
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 |
| Kabeltype (korttype) | 93B |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale indvendig kappe | PVC |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Materiale lederisolation | PE |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Mærkespænding ledning | ≤ 600 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 5 GΩ*km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Oliefasthed | OIL RES I i henhold til UL 2256 |
| Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
| PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] | |
| Målskitse |
|
| Skærmet | ja |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Kabeltype | PROFINET kabelkæde CAT5 |
| Kabeltype (korttype) | 93C |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Materiale lederisolation | PE |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Mærkespænding ledning | ≤ 300 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 500 MΩ*km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7,5 x D |
| Antal bøjninger | 3000000 |
| Bøjningsradius | 200 mm |
| Kørestrækning | 10 m |
| Kørehastighed | 4 m/s |
| Acceleration | 4 m/s² |
| Torsionsbelastning | ± 30 °/m |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-404 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| efter CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| Anden fasthed | UV-bestandig |
| Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) | |
| Sercos III [93K] | |
| Målskitse |
|
| Skærmet | ja |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Ledningsvægt | 68 kg/km |
| Kabeltype | Sercos III |
| Kabeltype (korttype) | 93K |
| Signaltype/kategori | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | trafikrød RAL 3020 |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
| Materiale indvendig kappe | PVC |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Materiale lederisolation | PE |
| Lederdiameter inklusive isolering | ca. 1,55 mm |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Parskærmningstype | Alu-beklædt polyesterfolie |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
| Mærkespænding ledning | 600 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Ledningsmodstand | ≤ 120 Ω/km |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 Hz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7 x D |
| Oliefasthed | Betinget oliebestandigt |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 1685 (CSA FT 4) |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) | |
| PROFINET fleksibel CAT5 [93M] | |
| Målskitse |
|
| Skærmet | ja |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Kabeltype | PROFINET fleksibel CAT5 |
| Kabeltype (korttype) | 93M |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale indvendig kappe | PVC |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Materiale lederisolation | PE |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Mærkespænding ledning | ≤ 100 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 500 MΩ*km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter CSA C 22.2 nr. 210-FT1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET robot CAT5 [93R] | |
| Målskitse |
|
| Skærmet | ja |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Ledningsvægt | 55 kg/km |
| Kabeltype | PROFINET robot CAT5 |
| Kabeltype (korttype) | 93R |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 1,00 mm |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Materiale lederisolation | Skummet PE |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Mærkespænding ledning | 300 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 500 MΩ*km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Signalløbetid | 4,8 ns/m |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Torsionsbelastning | ± 180 °/m |
| Vridningscyklusser | 1000000 |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-stik) |
| Varenummer | 1247633 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNABA |
| Produktnøgle | ABNABA |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Toldtarifnummer | 85444210 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |