NBC-R4ACS-R4ACB-PN4/.../... - Patchkabel
1247629

Patchkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik nedenfor RJ45 / IP20, kabellængde: Fri indtastning (0,2 m … 90 m)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kompakt vinkling
Perfekt til industriapplikationer
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 100 Mbit/s (CAT5)