NBC-R4ACS-IE8A/.../...
-
Patchkabel
1387607
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, Stik lige RJ45 / IP20, til åpen ledningsende, kabellængde: Fri indtastning (0,2 m … 90 m)
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Kabelafgang | lige |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
| Statusvisning | nej |
| Mærkestrøm | 1,5 A |
| Isolationsmodstand | > 1 TΩ |
| Overførselsrate | 10 GBit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6A |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Materiale hus | PP |
| Materiale kontakt | CuSn6 |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Materiale leder | Kobber blank |
| Bredde | 14 mm |
| Højde | 14,8 mm |
| Længde | 44,2 mm |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | Pierce-tilslutning |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Pierce-tilslutning |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 / IP20 |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Farve isoleret del | sort |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Poltal | 8 |
| Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 m … 90 m) |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Ethernet 10 GBit 94F | |
| Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | Skummet PE |
| Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 4 par til tråd |
| Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 70 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 51 mm |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| efter CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-404 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-stik) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-stik) |
| Standarder | IEC 60603-7 |
| Varenummer | 1387607 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNABF |
| Produktnøgle | ABNABF |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 293,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 9,388 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Perfekt til industriapplikationer
PVC-kabler til fleksibel udlægning
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre