NBC-R4ACS/10,0-93C/R4ACS - Patchkabel
1908504

Patchkabel, 4-polet, PUR halogenfri, grøn RAL 6018, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 10 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Perfekt til industriapplikationer
PUR-kabel til bevægelige anvendelser (bøjning)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 100 Mbit/s (CAT5)