NBC-R4ACS/1,0-94F/OE - Patchkabel
1113202

Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, Stik lige RJ45 / IP20, til åpen ledningsende, kabellængde: 1 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Perfekt til industriapplikationer
PVC-kabler til fleksibel udlægning
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)