NBC-R4ACS/0,5-93B/OE - Patchkabel
1112877

Patchkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, Stik lige RJ45 / IP20, til åpen ledningsende, kabellængde: 0,5 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

PVC-kabler til fleksibel udlægning
CE, UL, WEEE, EAC
360° Skærmning
Høj chok- og vibrationsstyrke
Robust coating
Perfekt til industriapplikationer