NBC-R4AC/50,0-93G/R4ACR
-
Patchkabel
1409741
EtherCAT®-patchkabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), grøn, RJ45 stik/IP20, lige, på RJ45 stik/IP20, vinklet, længde: 50 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Poltal | 4 |
| Signaltype/kategori | EtherCAT® |
| Driftsspænding (III/3) | 72 V (DC) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 |
| Poltal | 4 |
| Farve isoleret del | sort |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik vinklet RJ45 |
| Poltal | 4 |
| Farve isoleret del | sort |
| PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
| Målskitse |
|
| Skærmet | ja |
| UL AWM Style | 21694 |
| Ledningsvægt | 67 kg/km |
| Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 |
| Kabeltype (korttype) | 93B |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
| Materiale indvendig kappe | PVC |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Materiale lederisolation | PE |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,55 mm |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Mærkespænding ledning | 600 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighed | 0,66 c |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7 x D |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
| 76 dB (ved 4 MHz) | |
| 70 dB (ved 10 MHz) | |
| 65 dB (ved 16 MHz) | |
| 63 dB (ved 20 MHz) | |
| 60 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 55 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 50 dB (ved 100 MHz) | |
| Oliefasthed | Betinget oliebestandigt |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 1685 (CSA FT 4) |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Varenummer | 1409741 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNABM |
| Produktnøgle | ABNABM |
| GTIN | 4046356880831 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3.483,45 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3.483,45 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227593
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre