FLKM-2KS50/BFI/MKDS/CS
-
Passivmodul
2900162
Overgangsmodul til Yokogawa I/O-moduler ADV 151, ADV 161, ADV 551 og ADV 561 med en sikring til ledningsbeskyttelse (5 x 20) og sikringsudfaldsvisning (LED) pr. kanal. Redundant systemtilslutning.
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Antal kanaler | 32 |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (DC) | 24 V DC |
| Driftspændingsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 100 mA (Bemærk derating) |
| Strøm (Totalstrøm) | ≤ 4 A (Bemærk derating) |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V DC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
| Understøttet styring: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passende I/O-kort | ADV151 |
| ADV161 | |
| ADV551 | |
| ADV561 | |
| Understøttet styring: YOKOGAWA STARDOM | |
| Passende I/O-kort | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| K1 (alarm) | |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af afbryderstiftkontakt | Dobbeltkontakt |
| Kontaktmateriale | AgNi, 5 µm hårdtforgyldt |
| Koblingsspænding maks. | < 25 V AC |
| 48 V DC | |
| Vedvarende grænsestrøm | 1 A |
| Koblingsstrøm min. | 1 mA |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblinger |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 m² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 50 |
| Bemærk | Brugbare systemkabler: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
| Statusvisning | LED (rød) |
| Statusvisning forefindes | ja, ved sikringsudfald |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Mål på vare | |
| Bredde | 343,1 mm |
| Højde | 111,9 mm |
| Dybde | 65,15 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | Spændingsovervågning på modulet fungerer ikke sammen med foransiddende sikringsklemmer med integreret statusvisning. |
| Bemærk til driften | Nabokanaler må ikke kobles blandet med SELV / PELV og berøringsfarlige spændinger. |
| Bemærk til driften | Når der anvendes en SELV/PELV-spænding (≤ 25 V AC eller 60 V DC) er det ikke nødvendigt med yderligere berøringsbeskyttelse. |
| Bemærk til driften | Mindst en funktionsisolering (i DIN-skinneretning) opretholdes imod tilstødende moduler på udgangssiden. Hvis applikationen stiller højere krav til isoleringen (basisisolering eller forstærket isolering), skal dette opnås ved hjælp af egnede foranstaltninger (f. eks. skilleplader). |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2900162 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK218N |
| Produktnøgle | DK218N |
| GTIN | 4046356482370 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 888,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 882 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 7efb027f-56d6-41a5-954a-be091036cefa |
Kompatible produkter
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabler 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabler 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabler 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabler 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabler 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabler 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabler 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabler 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabler 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabler 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabler 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Kabler 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Frontadapter 2318981
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Frontadapter 1770166
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Frontadapter 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Frontadapter 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904644
-
FLK 50-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Frontadapter 1770163
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre