VMT - mobilitet på den nemme måde!
VMT 5015 er en effektiv IPC i IP65 med touchscreen og valgfri USB på forsiden, der er indbygget i et veldesignet, slidstærkt hus af trykstøbt aluminium. Processorens varme afledes til den omgivende luft via terminalens bagvæg, der er udformet som kølelegeme. Terminal-pc'en har som standard et softwaretastatur. Alle alfanumeriske knapper fra et standardtastatur findes på softwaretastaturet. Derudover er det muligt at skifte til et separat tastatur med tal.
VMT 5015 har et højtopløst 38,1 cm (15“) farve TFT-display med touchscreen og en opløsning på 1024 x 768 pixel.
Den flade IPC udmærker sig især ved den høje kapslingsklasse IP65 og den nemme og direkte montering på maskinen. Da den har en spændingsforsyning mellem 10 - 35 V, er VMT 5015 velegnet til mobil brug.
Den kan enten monteres med en holdevinkel (venstre eller højre side), en bordfod, holderen Vesa-standard, Rittal-adapter.
***Den almindelige manual findes i downloadområdet for artiklen 2887603 VMT 5015***
VMT 5015 PM 1,1 EN
-
Panel-PC
2900629
IPC i IP65 med touchscreen, 15"-display, lukket hus.