Værd at vide
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
Industrial AI
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
VMT EXT PS - Netadapter
VMT EXT PS
-
Netadapter
2900904
Tilbehør, ekstern netadapter for IPC IP65
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Bemærkning vedr. anvendelse
Bemærkning vedr. anvendelse
Kun til industriel anvendelse
Indgangsdata
Indgangsspændingsområde
96 V AC ... 264 V AC
Indgangsspændingsområde AC
96 V AC ... 264 V AC
Frekvensområde AC
47 Hz ... 63 Hz
Udgangsdata
Mærkeudgangsspænding
24 V DC
Udgangsstrøm (I
N
)
3 A
Udgangseffekt
72 W
Tilslutningsdata
Udgang
Tilslutningstype
COMBICON-stik
Artikelegenskaber
Produkttype
Strømforsyning
Varedata
Varenummer
2900904
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRBBAZ
Produktnøgle
DRBBAZ
GTIN
4046356126892
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
744,5 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
744,5 g
Toldtarifnummer
85044083
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000