VMT - mobilitet på den nemme måde!
VMT 5010 er en effektiv IPC i IP65 med touchscreen og valgfri USB på forsiden, der er indbygget i et veldesignet, slidstærkt hus af aluminium-trykgods. Processorens varme afledes til omgivelsesluften via terminalets bagvæg, der er udformet som kølelegeme. Terminal-pc'en har som standard et software-tastatur. Alle alfanumeriske knapper på et standardtastatur findes på softwaretastaturet. Derudover er det muligt at skifte til et separat tastatur med tal.
VMT 5010 har et højtopløsende 10,4" farve TFT-display med touchscreen og en opløsning på 800 x 600 pixel
Den flade IPC udmærker sig især ved den høje kapslingsklasse IP65 og den nemme og direkte montering på maskinen. Da den har en spændingsforsyning mellem 19 - 29 V, er VMT 5010 velegnet til mobil brug.
Den kan enten monteres med en holdevinkel (venstre eller højre side), en bordfod, holderen Vesa standard, Rittal adapter.
Følgende udstyrskomponenter kan konfigureres: Processor, RAM samt styresystemet.
VMT 5010
-
Panel-PC
2887580
Konfigurerbar IPC i IP65 med touchscreen, 10,4"-display, lukket hus. Konfigureres kan: bl. a. processor, RAM og styresystem
Gratis download tilgængelig.
Downloads