VMT - mobilitet på den nemme måde!
VMT 3008 er en effektiv terminal-pc med touchscreen, der er indbygget i et veldesignet, slidstærkt hus af aluminium-trykgods med kunststof-afskærmning. Terminal-pc'en har som standard et software-tastatur. Alle alfanumeriske knapper på et standardtastatur findes på softwaretastaturet. Derudover er det muligt at skifte til et separat tastatur med tal.
VMT 3008 har et højtopløsende 8" farve TFT-display med touchscreen og en opløsning på 800 x 480 pixel
Den flade terminal-pc udmærker sig især ved den høje kapslingsklasse IP65 og den nemme og direkte montering på maskinen. Da den har en spændingsforsyning mellem 19 - 29 V, er VMT 3008 velegnet til mobil brug.
Den kan enten monteres med en holdevinkel (venstre eller højre side), en bordfod, holderen Vesa standard eller Rittal galgetilslutningsadapter.
Følgende udstyrskomponenter kan konfigureres: RAM, harddisk og styresystem.
VMT 3008
-
Panel-PC
2913852
Konfigurerbar IPC i IP65 med touchscreen, 8"-display, lukket hus. Konfigureres kan: bl. a. RAM og styresystem
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Komplet lukket hus i IP65
Energibesparende Intel® ATOM™-processorer
Opbygning uden ventilator
Optimal nettilslutning ved hjælp af Gigabit-Ethernet eller WLAN
Udvidet temperaturområde
Omfattende tilbehørsprogram