VMT 300X EXT PS - Netadapter
VMT 300X EXT PS
-
Netadapter
2913881
Tilbehør, ekstern netadapter for IPC IP65
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Indgangsdata
Indgangsspændingsområde
96 V AC ... 264 V AC
Indgangsspændingsområde AC
96 V AC ... 264 V AC
Frekvensområde AC
47 Hz ... 63 Hz
Udgangsdata
Mærkeudgangsspænding
24 V
Udgangseffekt
72 W
Tilslutningsdata
Udgang
Tilslutningstype
COMBICON-stik
Artikelegenskaber
Produkttype
Strømforsyning
Varedata
Varenummer
2913881
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Produktnøgle
DRBBAZ
GTIN
4046356545068
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
780,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
500 g
Oprindelsesland
CN