TP070GTW/900330004 S00075 - Panel-PC
2400730

Panel-PC med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 farver, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brugersoftware: Åben platform. (Bussystem: uden)
Reserveartikel: 2701481/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Produktdetaljer