Panel-pc'er - high-end-løsningen!
Panel-pc'er integrerer betjenings- og overvågningsfunktionaliteten med en effektiv industri-pc's egenskaber - alt i en enhed. Styring, maskin- eller anlægsbetjening, programmering, test og kommunikation - high-end-løsingen til styrings- og reguleringsteknik.
Panel pc'er udmærker sig især ved en kompakt husform og en ringe indbygningsdybde. Ved at anvende aluminium til den massive frontplade og til huset kan de også anvendes under barske industrielle betingelser.
PPC 6115 har et højtopløsende 15" farve TFT-display med touchscreen og en opløsning på 1024 x 768 pixel samt 1 frit slot for udvidelse. Softwaretastaturet, der indeholder alle alfanumeriske knapper på et standard-tastatur, medfølger som standard. Derudover er det muligt at skifte til et separat tastatur med tal. Til venstre på LC-displayets underkant er der anbragt fem ekstraknapper. Med ekstraknapperne kan softwaretastaturet aktiveres, indtaste password, den højre musetast aktiveres eller displayets lysstyrke ændres. En af knapperne er beregnet til brugerspecifikke funktioner.
Desuden kan følgende konfigureres, processor, RAM, harddisk, netadapter og styresystem.
PPC 6115
-
Panel-PC
2913755
Panel-PC med touchscreen og softwaretastatur, 15"-display, et ledigt slot for udvidelse. Konfigureres kan: bl. a. processor, RAM, Harddisk, netadapter og styresystem.
Gratis download tilgængelig.
Downloads